Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 154 W, SMT, 25000 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07

BY581P 250S/830 DIA WB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 3000 K, (0.432, 0.400) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102931
Úplný objednací kód: 872016958925400
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
Tender text - BY581P 250S/830 DIA WB GC SI txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102931 cs_CZ pdf 533.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102931_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102931_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY581P 250S/830 DIA WB GC SI IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102931 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/830 DIA WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/830 DIA WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/830 DIA WB GC SI LDT