Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 99 W, SMT, 17000 lm, 6500 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07

BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 17000 lm, 99 W, 172 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.325) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 58922300
Úplný objednací kód: 872016958922300
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
Signify Circle

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102928 cs_CZ pdf 539.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102928_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102928_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI IES
Soubor Revit
BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI 910505102928 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/865 DIA HE WB GC SI LDT