Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 104 W, SMT, 17000 lm, 6500 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07

BY580P 170S/865 DIA WB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 17000 lm, 104 W, 164 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.327) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102926
Úplný objednací kód: 872016958920900