Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Velmi úzký paprsek, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, UGR19, Velmi úzký paprsek, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102921
Úplný objednací kód: 872016958915500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102921 cs_CZ pdf 511.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102921_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102921_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI IES
Soubor Revit
BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI 910505102921 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE XNB GC SI LDT