Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 98 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Úzký paprsek, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 17000 lm, 98 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Úzký paprsek, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102916
Úplný objednací kód: 872016958910000
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
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102916 cs_CZ pdf 537.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102916_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102916_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102916 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI LDT