Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Úzký paprsek, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA NB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Úzký paprsek, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102915
Úplný objednací kód: 872016958909400
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
Tender text - BY581P 250S/840 DIA NB GC SI txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102915 cs_CZ pdf 374.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102915_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505102915_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA NB GC SI IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102915 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA NB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA NB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA NB GC SI LDT