Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Střední paprsek, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102905
Úplný objednací kód: 872016959440100
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
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102905 cs_CZ pdf 374.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102905_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102905_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102905 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE MB GC SI LDT