Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07, ELD3h

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI

Kód objendávky: 910505102895
Úplný objednací kód: 872016959431900
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
Tender text - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 txt 5.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102895 cs_CZ pdf 534.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102895_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102895_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102895 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 LDT