Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, H4, IP65, IK03, ELW3h

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels, Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním

Kód objendávky: 910505102871
Úplný objednací kód: 872016959407400
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
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 txt 5.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102871 cs_CZ pdf 582.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102871_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102871_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102871 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 LDT