Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, H4, IP65, IK03, ELP3h

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro

Kód objendávky: 910505102870
Úplný objednací kód: 872016959406700

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 txt 5.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102870 cs_CZ pdf 389.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102870_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505102870_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102870 REVIT
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 H4 LDT