Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, BR, 17000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, H4, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Konzola, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo SNH (R) 210, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102867
Úplný objednací kód: 872016959403600

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102867 cs_CZ pdf 436.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102867_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505102867_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102867 REVIT
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI H4 BR LDT