Česká republika - Čeština

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102858
Úplný objednací kód: 872016959394700
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
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102858 cs_CZ pdf 579.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102858_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102858_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Soubor Revit
Revit file - BY580PI - 910505102858 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 LDT