Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Vyzařovací úhel 55°, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4
Popis výrobku
Tlakově litý hliník, Šedá, Čedičová šedá (RAL7012), Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Povrch, Závěsné, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Vyzařovací úhel 55°, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostní třída I, Šroubový konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 2 jednotky
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let