Česká republika - Čeština

Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Sharp edge, Rectangular base, 110 W, H2000 mm, 15000 lm, 4000 K, CRI>90, Panel tlačítek, UGR19, Bílá

FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH

Popis výrobku

Sharp edge, Rectangular base, H2000 mm, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI pro dotykové spínání a stmívání, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symetrická, Opálové provedení, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Kabel se švýcarským konektorem, třípólový, Externí konektor

Kód objendávky: 58560700
Úplný objednací kód: 872016958560700

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH txt 4.6 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102631 cs_CZ pdf 228.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102631_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102631_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH IES
Soubor Revit
FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH 910505102631 ZIP
Dialux
ULD File - FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH ULD
Relux
ROLF File - FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH ROLFZ
LDT
LDT File - FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH LDT