Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Rounded edge, Rectangular base, 97 W, 12500 lm, 3000 K, CRI>90, Panel tlačítek, UGR19, Bílá
FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH
Popis výrobku
Rounded edge, Rectangular base, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI pro dotykové spínání a stmívání, 12500 lm, 97 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.404) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symetrická, Opálové provedení, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Kabel s konektorem CEE 7, třípólový, Externí konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let