Popis výrobku
L1310 mm, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 8000 lm, 53.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 6 kV kV, Pětipólový zasunovací konektor