Pierlite Vandaprime waterproof, 30.5 W, L1310 mm, 4700 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování, Čirý, IP66, IK10, PUSH-IN | Zasunovací
VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5
Popis výrobku
L1310 mm, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4700 lm, 30.5 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 6 kV kV, Pětipólový zasunovací konektor
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let