Česká republika - Čeština

Pierlite Vandaprime waterproof, 29.5 W, L700 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Široké vyzařování, Čirý, IP66, IK10, PUSH-IN | Zasunovací

VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5

Popis výrobku

L700 mm, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4200 lm, 29.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 6 kV kV, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 63404600
Úplný objednací kód: 872016963404600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 txt 4.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, indoor use pdf 897.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505105938_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505105938_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 IES
Soubor Revit
VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 910505105938 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5 LDT