Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové provedení, IP66, IK08
WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN
Popis výrobku
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Dvoupólová připojovací jednotka
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let