Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové provedení, IP66, IK08, TW1

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Popis výrobku

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Třípólová připojovací jednotka, Průchozí vedení, 1 fáze

Kód objendávky: 911401892880
Úplný objednací kód: 871016336292299

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401892880 cs_CZ pdf 241.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401892880_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401892880_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ldt 10.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU TW1 L1200 BN 911401892880 pdf 622.7 kB