Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové provedení, IP66, IK08

WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN

Popis výrobku

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Dvoupólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 911401876880
Úplný objednací kód: 871016336011999

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401876880 cs_CZ pdf 246.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401876880_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401876880_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN ldt 10.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 840 PSU L1500 BN 911401876880 pdf 969.5 kB