Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Symetrická, Opálové provedení, IP66, IK08

WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN

Popis výrobku

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Dvoupólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 911401876680
Úplný objednací kód: 871016336009699

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401876680 cs_CZ pdf 243.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401876680_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401876680_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Ledinaire-Waterproof-WT060C-LED36S-840-PSU-L1200-BN-911401876680 pdf 622.8 kB