Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Waterproof, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 110°, Matná, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500

Popis výrobku

L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Vyzařovací úhel 110°, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Průchozí vedení, 3 fáze

Kód objendávky: 911401535591
Úplný objednací kód: 871869691688900

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 txt 3.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401535591 cs_CZ pdf 247.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine waterproof, Installation Instruction pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401535591_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401535591_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401535591 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401535591 pdf 638.6 kB