Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Senzorové stmívání, Široké vyzařování, Mléčná, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500
Popis výrobku
L1500 mm, Polykarbonát, Šedá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Pohybový a světelný senzor (zap./vyp.), 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)
Specifikace
- Kód řady svítidel LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída B, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified