Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20/54
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54
Popis výrobku
600x600 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opálové provedení, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP54 | Ochrana proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,75 m bez konektoru
Specifikace
- Kód řady svítidel GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Lighting Technology LED
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let