Česká republika - Čeština

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 1200x300 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR350B LED40S/940 PSD W30L120

Popis výrobku

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 912401483369
Úplný objednací kód: 871869979722500

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne