Česká republika - Čeština

Signify myCreation GreenSpace – zapuštěné kruhové svítidlo pro perfektní osazení

Snadná modernizace vestavných svítidel – vhodné pro jakýkoli výřez od 150 do 280 mm.

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Oživte své rekonstrukce s GreenSpace! Rozlučte se s drahými a časově náročnými adaptérovými kroužky—naše všestranná svítidla se bez problémů vejdou téměř do každého výřezu. Využijte osvětlení na míru, nouzové varianty a široký výběr kabelů a konektorů. Bezproblémové připojení je zajištěno díky integrovaným senzorům pro řízení denního světla a detekci přítomnosti. GreenSpace zajišťuje snadné modernizace, servis a recyklaci díky svému kruhovému designu a pro svůj kryt a lemování využívá 75 % bio-cirkulárních materiálů. Chytré, efektivní a ekologické – vaše ideální řešení pro renovaci!

Výhody

  • Snadná výměna 1:1 pro jakýkoli otvor od 150–280 mm

  • Úspora času a nákladů – adaptační kroužky nejsou potřeba

Vlastnosti

  • 27 velikostí pro libovolný výřez od 150 mm do 280 mm:

  • Extra široký obvodový rámeček – který překrývá 15 mm kolem výřezu a zakrývá poškození stropu

Použití

  • Kanceláře
  • Vzdělávání
  • Zdravotnictví
  • Letiště
  • Nákupní centra

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet GreenSpace – zapuštěné kruhové svítidlo pro perfektní osazení cs_CZ pdf 618.1 kB
Instalační pokyny
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-GreenSpace – zapuštěné kruhové svítidlo pro perfektní osazení
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB