Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 12.8 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, VLC, IP20

DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH

Popis výrobku

Downlight, 200x200 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivována vizuální světelná komunikace, externí, Komunikace viditelným světlem, 2200 lm, 12.8 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910505100950
Úplný objednací kód: 871869997079600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Montáž
Zapuštěné
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505100950 cs_CZ pdf 460.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505100950_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505100950_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Soubor Revit
DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH 910505100950 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT