Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 13 W, D150 mm, 2200 lm, 4000 K, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20

DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH

Popis výrobku

Downlight, D150 mm, Tlakově litý hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2200 lm, 13 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor s ochranou proti napínání

Kód objendávky: 910505100928
Úplný objednací kód: 871869997057400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Montáž
Zapuštěné
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505100928 cs_CZ pdf 340.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505100928_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505100928_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH IES
Soubor Revit
DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH 910505100928 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH LDT