Philips LuxSpace Compact, zapuštěný, Downlight, UltraEfficient, 13.8 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20

DN610B 20S/840UE WIA-E C WH

Popis výrobku

Downlight, D200 mm, Plast, Bílá, Zapuštěné, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, externí, 2200 lm, 13.8 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505104742
Úplný objednací kód: 872016983628000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Montáž
Zapuštěné
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104742 cs_CZ pdf 358.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104742_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104742_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN610B 20S/840UE WIA-E C WH IES
Soubor Revit
DN610B 20S/840UE WIA-E C WH 910505104742 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE WIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE WIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE WIA-E C WH LDT