Philips LuxSpace Compact, zapuštěný, Downlight, UltraEfficient, 26 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20
DN610B 40S/840UE PSD-E C WH
Popis výrobku
Downlight, D200 mm, Plast, Bílá, Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Montáž
- Zapuštěné
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let