Philips LuxSpace Compact, zapuštěný, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20
DN610B 20S/840UE PSU-E C BK
Popis výrobku
Downlight, D200 mm, Plast, Černá, Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Montáž
- Zapuštěné
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let