Philips LuxSpace Compact, zapuštěný, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG

Discontinued

Popis výrobku

Downlight, D200 mm, Plast, Bílá, Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, Sklo, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505104695
Úplný objednací kód: 872016983582500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Montáž
Zapuštěné
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104695 cs_CZ pdf 242.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104695_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104695_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG IES
Soubor Revit
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG 910505104695 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG LDT