Philips LuxSpace Compact, zapuštěný, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Opálové provedení, IP20/54

DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO

Popis výrobku

Downlight, D200 mm, Plast, Bílá, Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Opálové provedení, Sklo, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505104694
Úplný objednací kód: 872016983581800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Montáž
Zapuštěné
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104694 cs_CZ pdf 233.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104694_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104694_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Soubor Revit
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO 910505104694 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO LDT