Philips LuxSpace Compact, zapuštěný, Downlight, UltraEfficient, 37 W, D200 mm, 5900 lm, 4000 K, Vysoce lesklý reflektor, IP20
DN610B 60S/840UE PSU-E C WH
Popis výrobku
Downlight, D200 mm, Plast, Bílá, Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5900 lm, 37 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Montáž
- Zapuštěné
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let