Philips LuxSpace Compact, zapuštěný, Downlight, UltraEfficient, 25 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20

DN610B 40S/840UE PSU-E C WH

Popis výrobku

Downlight, D200 mm, Plast, Bílá, Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505104687
Úplný objednací kód: 872016983574000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Montáž
Zapuštěné
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104687 cs_CZ pdf 243.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104687_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104687_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN610B 40S/840UE PSU-E C WH IES
Soubor Revit
DN610B 40S/840UE PSU-E C WH 910505104687 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 40S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 40S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 40S/840UE PSU-E C WH LDT