Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 110°, Bílá, IP20/40

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Popis výrobku

Surface-mounted, D225 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Vyzařovací úhel 110°, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Šroubová svorkovnice, dvoupólová

Kód objendávky: 46453700
Úplný objednací kód: 871951446453700

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Lighting Technology
LED
Montáž
Povrch
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003251832 cs_CZ pdf 567.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003251832_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003251832_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 ies 669 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-840-19W-220-240V-8-D225-929003251832 pdf 607.6 kB