Popis výrobku
Surface-mounted, D225 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Vyzařovací úhel 110°, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Šroubová svorkovnice, dvoupólová