Popis výrobku
Surface-mounted, D175 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Vyzařovací úhel 110°, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Šroubová svorkovnice, dvoupólová