Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Vyzařovací úhel 110°, Bílá, IP20/44

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Popis výrobku

D200 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Vyzařovací úhel 110°, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Šroubová svorkovnice, dvoupólová

Kód objendávky: 46445200
Úplný objednací kód: 871951446445200

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Včetně předřadníku
Ano
Lighting Technology
LED
Montáž
Zapuštěné
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003251432 cs_CZ pdf 921.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Downlight DN065B G4 7195214 V2 online All in pdf 868.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003251432_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003251432_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD ies 663 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-830_840_865-19W-D200-RD-929003251432 pdf 612.7 kB