Popis výrobku
D150 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Vyzařovací úhel 110°, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Šroubová svorkovnice, dvoupólová