Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 110°, Bílá, IP20/40

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ

Popis výrobku

150x150 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Vyzařovací úhel 110°, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Šroubová svorkovnice, dvoupólová

Kód objendávky: 46441400
Úplný objednací kód: 871951446441400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Lighting Technology
LED
Montáž
Zapuštěné
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003251232 cs_CZ pdf 576.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003251232_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003251232_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ ies 2.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-840-12W-220-240V-L150-SQ-929003251232 pdf 619.0 kB