Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Vyzařovací úhel 110°, Bílá, IP20/40

DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD

Popis výrobku

D200 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Vyzařovací úhel 110°, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Šroubová svorkovnice, dvoupólová

Kód objendávky: 46433900
Úplný objednací kód: 871951446433900

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Včetně předřadníku
Ano
Typ systému světelného zdroje
LED
Lighting Technology
LED
Montáž
Zapuštěné
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003250832 cs_CZ pdf 720.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003250832_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003250832_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD ies 665 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-830-19W-220-240V-D200-RD-929003250832 pdf 607.7 kB