Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Vyzařovací úhel 110°, Bílá, IP20/44

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Popis výrobku

D150 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Vyzařovací úhel 110°, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Šroubová svorkovnice, dvoupólová

Kód objendávky: 46427800
Úplný objednací kód: 871951446427800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Včetně předřadníku
Ano
Lighting Technology
LED
Montáž
Zapuštěné
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003250532 cs_CZ pdf 719.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003250532_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003250532_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD ies 661 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830-12W-220-240V-D150-RD-929003250532 pdf 607.8 kB