Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D225 mm, 1964 lm, 4000 K, Vysoce lesklý reflektor, IP20

TCTT225 20S/840 PSU-E WH

Popis výrobku

Downlight with a perfect fit, D225 mm, Polykarbonát, Bílá, Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Vyzařovací úhel 90°, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory, Průchozí vedení, 1 fáze

Kód objendávky: 912500102953
Úplný objednací kód: 871951456409100

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - TCTT225 20S/840 PSU-E WH txt 5.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912500102953 cs_CZ pdf 239.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912500102953_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912500102953_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH IES
Soubor Revit
Revit file - TCTTPFI - 912500102953 ZIP
Dialux
ULD File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH ULD
Relux
ROLF File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH LDT