Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Vysoce lesklý reflektor, IP20, ELP3h

DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P

Popis výrobku

downlight, D200 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1950 lm, 13.3 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro

Kód objendávky: 912500100547
Úplný objednací kód: 871869979352400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt