Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Vysoce lesklý reflektor, IP20
DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P
Popis výrobku
downlight, D200 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1950 lm, 13.3 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Kód řady svítidel LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Předřadník -
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let