Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, Vysoce lesklý reflektor, IP20

DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P

Popis výrobku

downlight, D150 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1100 lm, 8.2 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třípólový propojovací konektor

Kód objendávky: 912500100514
Úplný objednací kód: 871869979319700

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt