Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, IP20/54
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P
Popis výrobku
downlight, D200 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1850 lm, 13.3 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Kód řady svítidel LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Předřadník -
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let