Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3000 lm, 4000 K, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, IP20

DN510B 30S/840 PSU-E OC WH

Popis výrobku

D200 mm, Plast, Šedá, Zapuštěné, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3000 lm, 19.2 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Vysoce lesklý zrcadlový reflektor, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505105019
Úplný objednací kód: 872016983909000

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505105019 cs_CZ pdf 368.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505105019_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505105019_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH IES
Soubor Revit
Revit file - DN500BI - 910505105019 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH ULD
Relux
ROLF File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB